VarioFlow plus 상대 습도 0.5%의 매우 건조한 환경에서 사용 가능한 확장된 적용 범위 자세히 알아보기 VarioFlowplus 타코미터 이제 120m/min으로 더 빨라졌습니다. VarioFlow plus 체인 컨베이어를 살펴보고 있는 여성 Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow는 작업장 연결을 통해 더 뛰어난 생산성을 발휘하며 렌즈를 운반합니다. 안경 렌즈 산업의 VarioFlow plus

렌즈를 수작업 워크스테이션으로 운반하는 데 사용되는 효과적인 방법을 살펴보세요.

비디오 보기

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

오늘날 운반 솔루션 사용자의 필요는 그 어느 때보다 까다롭습니다. Bosch Rexroth는 표준화되고 용도가 다양한 고성능 체인 컨베이어 시스템, VarioFlow plus를 제공합니다. 당사의 방대한 모듈식 시스템으로 맞춤 컨베이어 솔루션을 만들어 보세요. 좁은 공간과 가장 까다로운 공간 상태에서도 VarioFlow plus는 모든 과제를 해결할 수 있습니다.

한눈에 보는 시스템

산업 개요

기계 상호 연동 및 제품 운반이 가능한 VarioFlow plus는 다양한 산업에 적합합니다

  • 식품 및 포장
  • 의료
  • 자동차 및 전기

시스템 이점

  • 직접 및 간접 제품 운반(수평, 수직 구성)
  • 비용 효율성: 수평 커브에서 구름 마찰이 발생해 더 멀리 이동하고 필요한 드라이브 수 절감
  • 사용 수명 연장 및 가동 중지 시간 감소: 기계 가공이 필요 없는 슬라이딩 표면 덕분에 마모 감소
  • 공간 절약: 모든 크기에 적합한 수평 커브 반경
  • MTpro로 빠른 계획, 프로젝트 계획 및 시각화
  • 방대한 모듈식 시스템 및 고도의 맞춤 옵션

제품

VarioFlow plus는 가장 경제적인 알루미늄 버전으로 제공됩니다

알루미늄 시스템

경제적인 기본 버전

  • 개방형 및 폐쇄형 프로파일 버전
  • 드라이브, 전환 장치, 커브와 같은 주요 부품 부착용 내부 홈
  • 측면 가이드, 지지대 또는 기타 액세서리 장착용 외부 홈
  • FDA 기준을 충족하는 자재 및 식품 등급 그리스 충전 스테인리스 스틸 볼 베어링

주요 기술 자료

  • 제품 무게: 최대 3kg/34.5mm
  • 속도: 최대 120m/min
  • 체인 너비: 65-320mm

Rexroth Store
VarioFlow Plus 스테인리스 스틸은 더 엄격한 위생 요구 사항을 충족합니다

스테인리스 스틸 시스템

엄격한 위생 요구 사항에 적합

  • 초소형 청정 섹션 프로파일로 침전 가능 지점 최소화
  • 마모성 환경에서도 사용 가능한 스테인리스 스틸 글라이드 바
  • FDA 기준을 충족하는 자재 및 식품 등급 그리스 충전 스테인리스 스틸 볼 베어링

주요 기술 자료

  • 제품 무게: 최대 3kg/34.5mm
  • 속도: 최대 120m/min
  • 체인 너비: 65-320mm

Rexroth Store
정전기 방전을 방지하는 VarioFlow plus ESD 시스템

ESD 시스템

알루미늄, 스테인리스 스틸, 특수 ESD 부품을 조합하여 정전하를 방지합니다

  • EPA(Electrostatic Protected Area)에 사용하기에 적합한 부품
  • 전도성 부품
  • 전도성 연결 기술
  • 추가 접지 스트랩 없음

주요 기술 자료

  • 크기: 65mm, 90mm
  • 최대 체인 인장력: 600N

Rexroth Store
팰릿 위로 제품을 운반하는 VarioFlow plus

공작물 팰릿 시스템

제품 운반 용도

  • 체인에서 직접 운반할 수 없는 경우
  • 혼잡 시 표면이 서로 닿지 않아야 하는 경우
  • 민감한 경우
  • 핸들링 작업용으로 배치해야 하는 경우
  • 포괄적인 기능 솔루션과 함께 사용하는 경우

주요 기술 자료

  • 크기: 65mm, 90mm
  • 체인 유형: 플랫 체인(흰색, 회색, ESD)

Rexroth Store
제품을 운반하는 VarioFlow plus 웨지 컨베이어

웨지 컨베이어

제품 운반 용도

  • 수직으로 전달하기 어려운 모양인 경우
  • 무게 중심 위치 때문에 가파른 수직 경사(> 30°)를 실현할 수 없는 경우
  • 표면이 민감하여 측면이나 고가에 의해 손상될 수 있는 경우
  • 90° 경사면에서 미끄러지지 않을 수 있는 경우(예: 캐리어 사이에 있는 경우)
  • 체결 또는 해제하지 않고 전달해야 하는 경우

주요 기술 자료

  • 제품 무게: 최대 1.5kg/34.5mm
  • 속도: 최대 60m/min
  • 체인 너비: 90mm

Rexroth Store
나선형 컨베이어에서 수직 제품 운반

나선형 컨베이어

  • 나선형 컨베이어는 수직으로 제품을 운반하며 작은 공간에서 완충 저장 공간이 됩니다.
  • 체인 컨베이어 제품군을 보완하기 위해 Bosch Rexroth는 경험이 많고 널리 알려진 나선형 컨베이어 제조업체인 smartPac과 협력하고 있습니다.
  • 나선형 컨베이어는 VarioFlow 시스템의 표준화된 부품을 기반으로 합니다.

주요 기술 자료

  • 크기: 80-320mm
  • 입구와 출구 높이 차이: 최대 3000mm
  • 경사도: 5-12°

다운로드

성공 스토리

생산 플랜트의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 위를 이동하는 종이 롤

소비재

Eurovast의 티슈 생산 현장에서의 VarioFlow plus: 24시간 연중무휴 운영을 통한 신뢰할 수 있고 유지보수가 적은 자재 흐름.

체인 표면이 매끄러운 흰색 VarioFlow plus 컨베이어 벨트에 2개의 Rexroth 상자

식품 산업

VarioFlow plus는 Hitmark Robotics 솔루션을 통한 지능형 자동화를 통해 식품 산업에서 효율적인 팔레타이징을 보장합니다.

체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus 성공 스토리 Omega Optix

안경 렌즈 산업

VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템은 안경 렌즈를 수동 워크스테이션으로 효율적으로 운반합니다.

Bosch Rexroth의 VarioFlow plus Chain Conveyor System에서 운반되는 티백 박스

차(Tea) 생산

체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus로 좁은 공간에서도 차(Tea)를 운반합니다.

VarioFlow plus 체인 컨베이어 벨트 세 개와 포장된 박스

인트라로지스틱스

매우 좁은 공간의 물류 애플리케이션으로 설치된 VarioFlow plus가 Schaefer 박스를 수동 포장 스테이션으로 운반 후 발송 지점으로 운반합니다.

차량 루프라이너를 운반하기 위해 오버헤드 컨베이어로 설치된 VarioFlow plus 체인 컨베이어 벨트

자동차 산업

자동차 산업의 차량 헤드라이너를 운반하기 위해 현수식 컨베이어로 VarioFlow를 설치합니다.